Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Elfenbein |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +85 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 0.8 mm |
Qualitätsklasse | 30 Mating cycles |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 0.5 A |
Arbeitsspannung | 50 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 50 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel with Cap |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658854613080 | SPEC | 6 Dateien | 80 | 4.6 | Male Plug | Vertikal | 0.5 | Tape and Reel with Cap | 612690 658001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
658854613080 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: