ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieBoard-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BTB Board to BoardProduktserieWR-BTB 0.80 mm Female Vertical SMT 11.75 Receptacle

WR-BTB 0.80 mm Female Vertical SMT 11.75 Receptacle

Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeElfenbein
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +85 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster0.8 mm
Qualitätsklasse30 Mating cycles
Electrical Properties
IR 10.5 A
Arbeitsspannung50 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand50 mΩ
RISO100 MΩ
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel with Cap

Artikeldaten

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: