ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BHD Box HeaderRastermaß2.54 mmAusführungMale PCB sideProduktserie2.54 mm Male Box Header with long lever

2.54 mm Male Box Header with long lever

2.54 mm Male Box Header with long lever
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C; -40 °C up to +125 °C
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster2.54 mm
GenderMännlich
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster
61201022821SPEC
6 Dateien 10 2.54 Männlich Gerade THT 32.2 3 250 20 max. Tray612001
61201422821SPEC
6 Dateien 14 2.54 Männlich Gerade THT 37.28 3 250 20 max. Tray612001
61201622821SPEC
6 Dateien 16 2.54 Männlich Gerade THT 39.82 3 250 20 max. Tray
61202022821SPEC
6 Dateien 20 2.54 Männlich Gerade THT 44.9 3 250 20 max. Tray612001
61202422821SPEC
6 Dateien 24 2.54 Männlich Gerade THT 49.98 3 250 20 max. Tray
61202622821SPEC
6 Dateien 26 2.54 Männlich Gerade THT 52.52 3 250 20 max. Tray612001
61203422821SPEC
6 Dateien 34 2.54 Männlich Gerade THT 62.68 3 250 20 max. Tray
61204022821SPEC
6 Dateien 40 2.54 Männlich Gerade THT 70.3 3 250 20 max. Tray
61205022821SPEC
6 Dateien 50 2.54 Männlich Gerade THT 83 3 250 20 max. Tray
61206022821SPEC
6 Dateien 60 2.54 Männlich Gerade THT 95.7 3 250 20 max. Tray
61206422821SPEC
6 Dateien 64 2.54 Männlich Gerade THT 100.78 3 250 20 max. Tray
Artikel Nr. Daten­blatt
61201022821SPEC
61201422821SPEC
61201622821SPEC
61202022821SPEC
61202422821SPEC
61202622821SPEC
61203422821SPEC
61204022821SPEC
61205022821SPEC
61206022821SPEC
61206422821SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: