Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C; -40 °C up to +125 °C |
Einhaltung | RoHS |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Männlich |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61201022921 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 32.2 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61201422921 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 32.2 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61201622921 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 39.82 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61202022921 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 44.7 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61202422921 | SPEC | 6 Dateien | 24 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 49.98 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61202622921 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 52.52 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61203422921 | SPEC | 6 Dateien | 34 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 62.68 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61204022921 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 70.3 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61205022921 | SPEC | 6 Dateien | 50 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 83 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61206022921 | SPEC | 6 Dateien | 60 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 95.7 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
61201022921 | SPEC |
61201422921 | SPEC |
61201622921 | SPEC |
61202022921 | SPEC |
61202422921 | SPEC |
61202622921 | SPEC |
61203422921 | SPEC |
61204022921 | SPEC |
61205022921 | SPEC |
61206022921 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: