Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +125 °C |
Einhaltung | RoHS |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Männlich |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612006235221 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 15.2 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
612008235221 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 17.78 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
612010235221 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 20.3 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
612014235221 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 25.38 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
612016235221 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 27.92 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
612020235221 | SPEC | 4 Dateien | 20 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 33 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
612026235221 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 40.62 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
612034235221 | SPEC | 6 Dateien | 34 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 50.8 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
612040235221 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 58.4 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
612050235221 | SPEC | 5 Dateien | 50 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 71.1 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
612006235221 | SPEC |
612008235221 | SPEC |
612010235221 | SPEC |
612014235221 | SPEC |
612016235221 | SPEC |
612020235221 | SPEC |
612026235221 | SPEC |
612034235221 | SPEC |
612040235221 | SPEC |
612050235221 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: