ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieAdaptorProduktserieSMP Bullet AdaptorsProduktserieWR-ADPT SMP Bullet Adaptors

WR-ADPT SMP Bullet Adaptors

General Information
Betriebstemperatur-65 °C up to +165 °C
InterfaceMIL-STD-348
Material Properties
IsolationsmaterialPTFE
IsolationsfarbeWeiß
Mittelkontaktt MaterialBeryllium-Kupfer
Mittelkontakt BeschichtungGold, min. 0.127 μm over Nickel
Body materialBeryllium-Kupfer
BodybeschichtungGold, min. 0.127 μm over Nickel
Electrical Properties
fDC~18 GHz
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsInterfaceVerbindungsart 1Verbindungsart 2Gender 1Gender 2Orientierungs typBetriebstemperaturPassend zuDesign Kit Muster
64401101121003SPEC
3 Dateien MIL-STD-348 SMP SMP Jack Jack Gerade -65 °C up to +165 °CWR-ToolRF SMP Extraction Tool
601001
Artikel Nr. Daten­blatt
64401101121003SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsInterfaceVerbindungsart 1Verbindungsart 2Gender 1Gender 2Orientierungs typBetriebstemperaturPassend zuDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: