Kind Properties | |
---|---|
Raster | 0.5 mm |
Haltbarkeit | 20 Mating cycles |
S1 | 4 mm |
S2 | 4 mm |
D1 | 8 mm |
D2 | 8 mm |
Cw | 0.3 mm |
Ct | 0.05 mm |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +105 °C |
Brennbarkeitsklasse | UL SUB.758 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PET (Weiß) |
Tape Material | PET (Blau) |
Kontaktmaterial | Kupfer |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 0.5 A |
Arbeitsspannung | 60 V |
RISO | 1000 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
R | 1.4 Ω/m |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Typ/Größe | Länge (gefaltet) (mm) | Länge (ungefaltet) (mm) | W (mm) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687620119002 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 0.50mm Type 1 | 120 | 200 | 10.5 | – | |
687720119002 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 0.50mm Type 2 | 120 | 200 | 10.5 | – | |
687620141002 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 0.50mm Type 1 | 165 | 350 | 10.5 | 687001 | |
687720141002 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 0.50mm Type 2 | 165 | 350 | 10.5 | – | |
687720225002 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 0.50mm Type 2 | 280 | 500 | 10.5 | 687001 | |
687620225002 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 0.50mm Type 1 | 280 | 500 | 10.5 | 612690 | |
687630119002 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 0.50mm Type 1 | 120 | 200 | 15.5 | – | |
687730119002 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 0.50mm Type 2 | 120 | 200 | 15.5 | – | |
687630141002 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 0.50mm Type 1 | 165 | 350 | 15.5 | – | |
687730141002 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 0.50mm Type 2 | 165 | 350 | 15.5 | – | |
687730225002 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 0.50mm Type 2 | 280 | 500 | 15.5 | – | |
687630225002 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 0.50mm Type 1 | 280 | 500 | 15.5 | – | |
687640119002 | SPEC | 2 Dateien | 40 | 0.50mm Type 1 | 120 | 200 | 20.5 | 687001 | |
687740119002 | SPEC | 2 Dateien | 40 | 0.50mm Type 2 | 120 | 200 | 20.5 | – | |
687640141002 | SPEC | 2 Dateien | 40 | 0.50mm Type 1 | 165 | 350 | 20.5 | – | |
687740141002 | SPEC | 2 Dateien | 40 | 0.50mm Type 2 | 165 | 350 | 20.5 | – | |
687740225002 | SPEC | 2 Dateien | 40 | 0.50mm Type 2 | 280 | 500 | 20.5 | – | |
687640225002 | SPEC | 2 Dateien | 40 | 0.50mm Type 1 | 280 | 500 | 20.5 | – | |
687650119002 | SPEC | 2 Dateien | 50 | 0.50mm Type 1 | 120 | 200 | 25.5 | – | |
687750119002 | SPEC | 2 Dateien | 50 | 0.50mm Type 2 | 120 | 200 | 25.5 | – | |
687650141002 | SPEC | 2 Dateien | 50 | 0.50mm Type 1 | 165 | 350 | 25.5 | – | |
687750141002 | SPEC | 2 Dateien | 50 | 0.50mm Type 2 | 165 | 350 | 25.5 | – | |
687750225002 | SPEC | 2 Dateien | 50 | 0.50mm Type 2 | 280 | 500 | 25.5 | – | |
687650225002 | SPEC | 2 Dateien | 50 | 0.50mm Type 1 | 280 | 500 | 25.5 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
687620119002 | SPEC |
687720119002 | SPEC |
687620141002 | SPEC |
687720141002 | SPEC |
687720225002 | SPEC |
687620225002 | SPEC |
687630119002 | SPEC |
687730119002 | SPEC |
687630141002 | SPEC |
687730141002 | SPEC |
687730225002 | SPEC |
687630225002 | SPEC |
687640119002 | SPEC |
687740119002 | SPEC |
687640141002 | SPEC |
687740141002 | SPEC |
687740225002 | SPEC |
687640225002 | SPEC |
687650119002 | SPEC |
687750119002 | SPEC |
687650141002 | SPEC |
687750141002 | SPEC |
687750225002 | SPEC |
687650225002 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Typ/Größe | Länge (gefaltet) (mm) | Länge (ungefaltet) (mm) | W (mm) | Design Kit | Muster |
---|
Passend zu
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: