Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-6 V |
Schaltfrequenz | 900-1500 kHz |
Ausgang 1 | 14 V / 0.8 A |
IC-Revision | 0.6 |
XS5801D is one SIP that it integrates LiBattery Charge management、Li-Battery Protection and Boost converter in only SOP8-PP package. This SIP can charge with 1A current and also can output 5V 0.8A to load such as smart phone or MID. It only need few components and can reduce the BOM area and BOM cost.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744777002 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 6.9 | – | – | – | – | – | 6.5 | 20 | 7345 | Standard | |||
7447779002 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 6.2 | – | – | – | – | – | – | 20 | 7345 | Robust | |||
74438357022 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 7.1 | 9.2 | 22 | 35 | 80 | SMT | 7 | 26 | 4030 | SMT | |||
7447773022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2.2 | – | – | – | 61 | 120 | SMT | 8 | 17.5 | 7345 | Performance | |||
74438367022 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 9.8 | 10.2 | 14 | 28 | 80 | SMT | 7.5 | 16.1 | 5030 | – | |||
744777003 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 4.85 | – | – | – | – | – | 4.6 | 30 | 7345 | Standard | |||
7447779003 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 4.75 | – | – | – | – | – | – | 30 | 7345 | Robust | |||
7447773033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 3.3 | – | – | – | 51 | 120 | SMT | 6.6 | 21 | 7345 | Performance | |||
74438357033 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 6.1 | 6.8 | 29 | 26 | 80 | SMT | 5 | 33.5 | 4030 | – | |||
74438367033 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 8 | 10 | 20 | 22 | 80 | SMT | 7.3 | 23 | 5030 | – | |||
744777004 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 4.9 | – | – | – | – | – | 4 | 40 | 7345 | Standard | |||
7447779004 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 4.6 | – | – | – | – | – | – | 32 | 7345 | Robust | |||
74438357047 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 5.1 | 8.2 | 39.9 | 24 | 80 | SMT | 6.4 | 44 | 4030 | SMT | |||
7447773047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 4.7 | – | – | – | 35.5 | 120 | SMT | 5.5 | 26 | 7345 | Performance | |||
74438367047 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 6.45 | 6.5 | 30 | 18.5 | 80 | SMT | 5.4 | 34.5 | 5030 | – | |||
74438357056 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 5.6 | 4.7 | 8.1 | 46.5 | 21 | 80 | SMT | 6 | 51 | 4030 | SMT | |||
7447773062 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 6.2 | – | – | – | 31 | 120 | SMT | 4.8 | 30 | 7345 | Performance | |||
7447779006 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 6.8 | 4.25 | – | – | – | – | – | – | 35 | 7345 | Robust | |||
74438357068 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 6.8 | 3.75 | 7.2 | 69.4 | 19.5 | 80 | SMT | 5.5 | 74 | 4030 | SMT | |||
7447779008 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 8.2 | 3.45 | – | – | – | – | – | – | 53 | 7345 | Robust | |||
74438357082 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 8.2 | 3.45 | 6.8 | 81 | 17 | 80 | SMT | 5.2 | 86 | 4030 | SMT | |||
74438367082 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 8.2 | 4.85 | 6.6 | 50 | 13 | 80 | SMT | 5 | 57.5 | 5030 | – | |||
74477710 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | 3.55 | – | – | – | – | – | 2.6 | 49 | 7345 | Standard | |||
744777910 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | 3.5 | – | – | – | – | – | – | 49 | 7345 | Robust | |||
74438357100 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 10 | 3.05 | 5.95 | 100.8 | 15 | 80 | SMT | 4.6 | 110 | 4030 | SMT | |||
7447773100 | SPEC | 10 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | – | – | – | 23 | 120 | SMT | 3.8 | 45 | 7345 | Performance |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744777002 | SPEC | ||
7447779002 | SPEC | ||
74438357022 | SPEC | ||
7447773022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
74438367022 | SPEC | ||
744777003 | SPEC | ||
7447779003 | SPEC | ||
7447773033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
74438357033 | SPEC | ||
74438367033 | SPEC | ||
744777004 | SPEC | ||
7447779004 | SPEC | ||
74438357047 | SPEC | ||
7447773047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
74438367047 | SPEC | ||
74438357056 | SPEC | ||
7447773062 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
7447779006 | SPEC | ||
74438357068 | SPEC | ||
7447779008 | SPEC | ||
74438357082 | SPEC | ||
74438367082 | SPEC | ||
74477710 | SPEC | ||
744777910 | SPEC | ||
74438357100 | SPEC | ||
7447773100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Muster |
---|