IC-Hersteller Xilinx

IC-Hersteller (96)

Xilinx XCVU095-FFVB2104E | Demoboard VCU1287

VCU1287 Characterization Board

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1.1

Beschreibung

The VCU1287 Characterization Kit provides everything you need to characterize and evaluate the 28 GTH (16Gbps) and 24 GTY (30Gbps) transceivers available on the Virtex UltraScale XCVU095-FFVB2104E FPGA.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialVersionIRP,40K
(A)
BauformISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
Montageart Muster
744373240068SPEC
8 Dateien WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.68 90 1.8 4.06 19 7.3 4020 7.1 14 SMT
744310115SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1.15 8.6 84 3 6.9 9.46 Superflux SMT 11.8 7030 7.5 13 SMT
744323120SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1.2 6.6 59 2.8 10.6 7.26 Superflux SMT 17.4 1030 6.5 15 SMT
74408943033SPEC
8 Dateien WE-SPC SMT-Speicherdrossel 3.3 3.6 3.8 4.8 2.6 36 SMT 4838
7443552430SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 4.3 14.1 33 4 10.2 15.51 WE-PERM SMT 10.9 1040 3.5 8 SMT
744314490SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 4.9 14.5 56 4.8 6.9 15.95 Superflux SMT 8.3 7050 2.2 6.5 SMT
74479887310ASPEC
6 Dateien WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 10 600 850 0.125 300 20 High Saturation Current 0.8 2 390 SMT 1008 SMT
7447789115SPEC
8 Dateien WE-PD SMT-Speicherdrossel 15 3.2 7.3 130 Robust 2.25 7332
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialVersionIRP,40K
(A)
BauformISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
Montageart Muster