IC-Hersteller Xilinx

IC-Hersteller (96)

Xilinx XCVU095-2FFVA2104EES9852 | Demoboard VCU108

Details

TopologieFPGA
IC-Revision01

Eigenschaften

ONLY:BOM IS AVAILABLE

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
IR
(A)
MontageartRDC max.
(mΩ)
MaterialVersionIRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
Qmin.LR
(µH)
Muster
744323068SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 0.68 4.79 51 2.8 10.6 SMT 5.269 Superflux SMT 19.4 8 21 0.55
7443320068SPEC
8 Dateien WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 0.68 9.5 11.4 26 1.85 Ferrite SMT 40.2 35.8 39.1 0.66
74479787210BiSPEC
74479787210A
74479887210A
WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 1 1450 1950 1150 60 75 Low RDC 0.8 2 SMT 75 SMT 23
744311100SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1 4.6 85 3.8 6.9 SMT 4.6 Superflux SMT 16.8 8 19 0.78
744025001SPEC
8 Dateien WE-TPC SMT-Speicherdrossel 1.2 3000 180 2.8 2.8 2.6 SMT 42 SMT
74408943033SPEC
8 Dateien WE-SPC SMT-Speicherdrossel 3.3 3600 3.8 4.8 2.6 36 SMT
74479887310ASPEC
6 Dateien WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 10 600 850 125 300 20 High Saturation Current 0.8 2 SMT 390 SMT 27
74437324220SPEC
8 Dateien WE-LHMI SMT Speicherdrossel 22 14 1.8 4.06 SMT 500 1.3 1.45 2.35
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
IR
(A)
MontageartRDC max.
(mΩ)
MaterialVersionIRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
Qmin.LR
(µH)
Muster