de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

IC-Referenzdesignsuche
IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (84)

Texas Instruments TPS23730 | Demoboard TPS23730EVM-093

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung37-57 V
Ausgang 112 V / 5 A

Beschreibung

The TPS23730 evaluation module (TPS23730EVM-093) contains evaluation and reference circuitry for the TPS23730, which is a IEEE802.3bt Type 3 PoE PD, EA Gen 2 ready, controller suitable for Type 3 (51W) PoE PD applications.

Eigenschaften

  • IEEE802.3bt Type 3 compliant PoE PD
  • Integrated PWM controller for flyback or active clamp forward congifuration
  • Frequency dithering for EMI reduction
  • Soft-start control with advanced startup and hiccup mode overload protection
  • Soft-stop shutdown

Typische Anwendungen

  • PoE PD applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(A)
fswitch
(kHz)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
CTol. CBauformQRISOKeramiktypFl
(mm)
Technische ArtikelnummerLR
(µH)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC typ.
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWindungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
DatenrateAnzahl PortsPoEHPLEBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
PinsFarbeGenderIR
(mA)
Verpackung Muster
150060YS75000SPEC
7 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 1.6 0.8 0.7 0603 -40 bis zu +85 °C SMT Tape and Reel
742792641SPEC
9 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit SMT 1.6 0.8 0.8 0603 0.3 300 450 250 MHz 2000 0.15 High Current 1 2000 0.15 -55 bis zu +125 °C SMT 1500
744272251SPEC
9 Dateien WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter SMT 10 8.7 6.5 970 0.035 sectional 2 250 2000 0.035 80 1000 SMT 250 1500 2000
744325550SPEC
9 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität SMT 12 10.5 10.2 4.7 1050 4.3 10.3 30 Superflux 0.01133 9.5 -40 bis zu +150 °C SMT 5.5 2 10000
74435571500SPEC
9 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität SMT 14 18.3 18.2 8.9 1890 12 9 14 MnZn 0.00972 13.5 -40 bis zu +125 °C SMT 15 2 14000
768775322SPEC
9 Dateien WE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage) 0.2 7 7.8 5 7850 1.6 6 7.2 -40 bis zu +125 °C SMT 2200 150
885012006060SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1.6 0.8 0.8330 pF ±5% 0603 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.4 NP00603331J050DFCT10000 50 -55 bis zu +125 °C
750313355SPEC
1 Dateien MID-POETI Power Over Ethernet Transformers for Texas Instruments 36 - 72 V (DC) 12 5 12 2:1:1 250 23.11 29.08 11.43 EFD20 -40 bis zu +125 °C 1500 SMT 100 Tape and Reel
60900213421SPEC
3 Dateien WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point 2.441000 MΩ -40 bis zu +125 °C 1 Schwarz Jumper 3000 Beutel
7490220122SPEC
9 Dateien WE-LAN LAN Übertrager SMT 18.29 16 9.05 13.97 4PPoE (to 900 mA) 350 1000 Base-T 1 4PPoE (bis zu 1000 mA) Nein -40 bis zu +105 °C 1500 SMT 350 24
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(A)
fswitch
(kHz)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
CTol. CBauformQRISOKeramiktypFl
(mm)
Technische ArtikelnummerLR
(µH)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC typ.
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWindungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
DatenrateAnzahl PortsPoEHPLEBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
PinsFarbeGenderIR
(mA)
Verpackung Muster