Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 35-57 V |
Ausgang 1 | 0.24 V / 1.08 A |
Ausgang 2 | 12 V / 0.6 A |
IC-Revision | C |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7447785001 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 1 | – | 4.5 | – | – | 3.75 | 39 | 6033 | Robust | |||
744030002 | SPEC | 8 Dateien | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 0.74 | 0.8 | 140 | SMT | – | 170 | 3510 | – | |||
744030006 | SPEC | 8 Dateien | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 6.8 | 0.4 | 0.43 | 85 | SMT | – | 500 | 3510 | – | |||
74477810 | SPEC | 9 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | 1.83 | 2.2 | – | – | 2.85 | 72 | 7332 | Standard | |||
744778168 | SPEC | 9 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 68 | 0.74 | 0.84 | – | – | 1.05 | 520 | 7332 | Standard |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7447785001 | SPEC | ||
744030002 | SPEC | ||
744030006 | SPEC | ||
74477810 | SPEC | ||
744778168 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Muster |
---|