Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.8-4 V |
Schaltfrequenz | 1200-1900 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V / 3 A |
IC-Revision | 5 |
The AST1S31 device is an internally compensated 1.5 MHz fixed-frequency PWM synchronous step-down regulator. The AST1S31 device operates from 2.8 V to 4 V input, while it regulates an output voltage as low as 0.8 V and up to VIN.The AST1S31 integrates a 70 mΩ high-side switch and a 55 mΩ synchronous rectifier allowing very high efficiency with very low output voltages.The peak current mode control with an internal compensation deliver a very compact solution with a minimum component count.The AST1S31 device is available in a 3 x 3 mm, 8 leads VFDFPN package.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744770015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-PD Speicherdrossel | 1.5 | 19 | 19 | 5 | 42 | 1280 | Standard | 19 | 24.5 | – | – | |||
744310150 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 9.6 | – | 13.97 | 80 | 7030 | SMT | 4.75 | 12 | 12.7 | Superflux | |||
744310200 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | 8.7 | – | 15.62 | 58 | 7030 | SMT | 3 | 9 | 14.2 | Superflux | |||
74477002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-PD Speicherdrossel | 2.4 | 13.5 | 15 | 9 | 41 | 1280 | Standard | 15 | 19.5 | – | – | |||
74477003 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-PD Speicherdrossel | 3.5 | 12 | 12.5 | 11 | 37.5 | 1280 | Standard | 12.5 | 16.2 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744770015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
744310150 | SPEC | ||
744310200 | SPEC | ||
74477002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
74477003 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster |
---|