Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 8-24 V |
Ausgang 1 | 12.7 V / 10 A |
IC-Revision | 1.0 |
The EvalAg7010 is designed to allow simple testing and evaluation of Silvertel’s Ag7010 DC-DC converter. With either DC input or power provided via USBC port
97% efficient DC/DC converter
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Anwendung | Interface typ | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Pins | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150141RS73100 | SPEC | 6 Dateien | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 300 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 3528 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 3.5 | 2.8 | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | 1.9 | – | – | – | – | Tape and Reel | |||
885012206076 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | X7R0603105K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
824500581 | SPEC | – | 6 Dateien | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DO-214AC | -65 °C up to +150 °C | – | – | – | 4.24 | 2.67 | – | – | – | SMT | – | SMAJ58A | 58 | 67.8 | 4.3 | 400000 | 93.6 | – | – | 2.25 | – | – | – | – | – | ||
632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | USB 3.1 | Type C | THR | 20 | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | 1.9 | Receptacle | Horizontal | 5 | Tape and Reel | ||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | – | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | – | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
885012206120 | SPEC | 6 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | X7R0603104K100DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
150141RS73100 | SPEC | ||
885012206076 | SPEC | ||
824500581 | SPEC | – | |
632723300011 | SPEC | – | |
61300211121 | SPEC | – | |
61300311121 | SPEC | – | |
885012206120 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Anwendung | Interface typ | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Pins | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|