Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 2R |
Addition of new WE part to the existing BOM: 85342207010
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150141RS73100 | SPEC | 6 Dateien | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 300 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 3528 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 3.5 | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | – | – | 1.9 | – | – | – | Tape and Reel | |||
860020778021 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 470 µF | ±20% | 63 | – | -40 °C bis zu +105 °C | 9 | – | – | 20 | – | – | 2000 | 690 | 296.1 | 5 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | |||
749052050 | SPEC | 8 Dateien | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 °C bis zu +70 °C | – | – | – | 18.29 | 14.7 | 13.97 | – | – | – | 1270 | – | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 1 A) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 180 | 24 | – | 9.05 | – | PoE+ | – | – | |||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300411121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 4 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
885342207010 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 250 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | 7" Tape & Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
150141RS73100 | SPEC | ||
860020778021 | SPEC | ||
749052050 | SPEC | ||
61300211121 | SPEC | – | |
61300411121 | SPEC | – | |
885342207010 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|