Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 44-57 V |
IC-Revision | 1.0 |
The Silvertel EVALAG6100 evaluation board is intended for use with the Ag6100-S, Ag6100-SI or Ag6100-HP PSE modules to use as a single channel PoE, PoE+ (IEEE 802.3at) or PoE ULtra PSE. The AG6100-S and AG6100-SI modules are included.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150141RS73100 | SPEC | 6 Dateien | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 300 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | – | – | 1.9 | – | – | – | Tape and Reel | |||
749052050 | SPEC | 8 Dateien | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | – | – | – | – | – | – | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 1 A) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 180 | 24 | – | 9.05 | – | PoE+ | – | – | |||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
150141RS73100 | SPEC | ||
749052050 | SPEC | ||
61300211121 | SPEC | – | |
61300311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|