IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (95)

Silicon Laboratory Inc. EFM32HG322F64 | Demoboard BRD2012A

EFM32 Happy Gecko starter Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionB01

Eigenschaften

REMARK: Schematic and BOM is added

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typGenderPinsMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150060YS75000SPEC
25 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060RS75000SPEC
25 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
74279266SPEC
9 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit SMT 200 0.8 1000 1350 140 MHz 650 0.6 Breitband
742792022SPEC
9 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit SMT 2000 0.9 220 330 300 MHz 2000 0.05 High Current
430182043816SPEC
5 Dateien WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm Tape and Reel 4.3 160 1000000 Schwarz nicht spezifiziert
434121043816SPEC
5 Dateien WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm Tape and Reel 4.3 160 50000 Schwarz nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien WR-COM Mini USB 2.0 Type B SMT Horizontal 5 Contacts Mini USB Type B Receptacle 5 SMT 30 Tape and Reel & Mylar Horizontal
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typGenderPinsMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster