Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1 |
Isolated SW 3CH EVM
Remarks- BOM is added with Main pdf
Low Quiescent Operating Currents2uA/4uA in OFF/ON state
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7447779139 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 39 | 1.9 | 230 | 7345 | Robust | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 | – | – | – | – | |||
430182050816 | SPEC | – | 5 Dateien | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 5 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | ||
629105136821 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts | – | – | – | – | – | Micro USB 2.0 | Type B | Horizontal | Receptacle | 5 | SMT | 1 | 30 | Tape and Reel | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7447779139 | SPEC | ||
430182050816 | SPEC | – | |
629105136821 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster |
---|