Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 2 |
The SX1230 is a fully integrated transmitter which canoperate in the 315, 434, 868 and 915 MHz licence free ISM bands.
The transmitter has two modes of operation, a conventional MCU controlled mode and a ‘stand-alone’ mode which enables the SX1230 to download configuration and messages from an E2PROM in response to a user input.Stand-alone mode makes the SX1230 ideal for miniaturized or low cost remote keyless entry (RKE) applications. It also offers the unique advantage of narrow-band and wide-band communication in a range of modulation formats.
The SX1230 offers high RF output power and channelized operation suited for the European (ETSI EN 300-220-1), North American (FCC part 15.231, 15.247 and 15.249) and Japanese (ARIB T-67) regulatory standards.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | Q (%) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74476402 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-GF SMT-Induktivität | 2.2 | 320 | 1 | 30 | 100 | SMT | ||
74476404 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-GF SMT-Induktivität | 4.7 | 220 | 1.5 | 30 | 45 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
74476402 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
74476404 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | Q (%) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|