Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1.0 |
Project: USB-to-SMA.Semtech Part: RClamp0561Z, RClamp0531T, RClamp0562T,Application: USB to SMA (GPG Department (optical Department))Replace : DX07S024JJ3R1300
Remarks- BOM is added with Main pdf
High ESD withstand voltage IEC 61000-4-2 (ESD) 15kV (air), 12kV (contact)
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632723300011 | SPEC | 6 Dateien | WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Receptacle | 24 | THR | 20 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
632723300011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster |
---|