Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 10.6-16.21 V |
IC-Revision | 002 |
The PWM type DC/DC converter for AC/DC providesan optimum system for all products that include anelectrical outlet. It enables simpler design of a higheffective converter specializing in non-isolated devices.This series has a built-in HV starter circuit thattolerates 650V, and it contributes to low powerconsumption. With a current detection resistor forswitching as internal device, it can be designed assmall power supply. Since current mode control isutilized, current is restricted in each cycle andexcellent performance is demonstrated in bandwidthand transient response. The switching frequency isfixed to 100 kHz. A frequency hopping function is alsoon chip, and it contributes to low EMI. In addition, abuilt-in super junction MOSFET which tolerates 650Vmakes the design easy.
PWM frequency: 100kHz PWM current mode method Frequency hopping function Burst operation at light load Built-in 650V start circuit Built-in 650V switching MOSFET VCC pin under voltage protection VCC pin over voltage protection Over current limiter function per cycle Soft start function
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744731331 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-TIS Tonneninduktivität | 330 | 0.65 | 0.45 | 0.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.8 | – | |||
860021374008 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | 4.7 µF | 400 | 2000 | -25 °C bis zu +105 °C | 48 | 56.4 | 15 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | |||
860080474010 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | 220 µF | 25 | 3000 | -55 °C bis zu +105 °C | 750 | 55 | 10 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744731331 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
860021374008 | SPEC | ||
860080474010 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|