Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
Ausgang 1 | 1.8 V / 4 A |
Ausgang 2 | 1.1 V / 4 A |
Ausgang 3 | 1.5 V / 4 A |
Ausgang 4 | 1.2 V / 4 A |
IC-Revision | 002 |
Remark: Recommended Inductor List Pdf is Added with Main Pdf.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74437336015 | SPEC | 8 Dateien | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1.5 | 7.8 | 7.7 | 14.2 | 25 | 45 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74437336015 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|