Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
Ausgang 1 | 1.8 V / 3 A |
BD9A300MUV is a synchronous buck switching regulator with built-in low On-resistance power MOSFETs. It is capable of providing current up to 3A. The SLLM™ control provides excellent efficiency characteristics in light-load conditions which make the product ideal for equipment and devices that demand minimal standby power consumption. The oscillating frequency is high at 1MHz using a small value of inductance. It is a current mode control DC/DC converter and features high-speed transient response. Phase compensation can also be set easily.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74477790015 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 1.5 | 6.4 | – | 18 | – | 7345 | Robust | – | – | – | – | – | |||
744310150 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 9.6 | – | 13.97 | 80 | 7030 | SMT | 4.75 | 12 | 12.7 | Superflux | SMT | |||
744311150 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 13.8 | – | 7.26 | 72 | 7040 | SMT | 4.5 | 14 | 6.6 | Superflux | SMT | |||
744314150 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 16.4 | – | 4.73 | 110 | 7050 | SMT | 4 | 11 | 4.3 | Superflux | SMT | |||
74437346015 | SPEC | 8 Dateien | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1.5 | 9.1 | – | 15 | 45 | 7030 | – | 11.2 | 27.6 | – | – | SMT | |||
74437349015 | SPEC | 8 Dateien | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1.5 | 11.3 | – | 9 | 35 | 7050 | SMT | 9.7 | 18.7 | – | – | SMT | |||
7447783015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 1.5 | – | 7.8 | 15 | 73 | 7332 | Performance | – | – | – | – | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74477790015 | SPEC | ||
744310150 | SPEC | ||
744311150 | SPEC | ||
744314150 | SPEC | ||
74437346015 | SPEC | ||
74437349015 | SPEC | ||
7447783015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Montageart | Muster |
---|