Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
Ausgang 1 | 1.5 V / 2 A |
Ausgang 2 | 1.2 V / 2 A |
Ausgang 3 | 2.5 V / 2 A |
Ausgang 4 | 1 V / 2 A |
Ausgang 5 | 1.8 V / 2 A |
IC-Revision | 003 |
Remark: Recommended Inductor List is Added with Main Pdf
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74438336022 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 3.6 | 5.55 | 67 | 42 | 80 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74438336022 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | Muster |
---|