Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 10-26 V |
Schaltfrequenz | 348-667 kHz |
Ausgang 1 | 13.2 V / -0.02 A |
IC-Revision | 0509 |
BD7692FJ is Power Factor Correction for AC/DC supplies the system which is suitable for all the products needing power factor improvement. The PFC adopts boundary conduction mode (BCM), and switching loss reduction and noise reduction are possible by Zero Current Detection (ZCD). ZCD detects by resistance, the auxiliary winding is unnecessary.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | VR (V (AC)) | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691137910003 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Series 1379 - 7.50 mm Horizontal Cable Entry w. Pressure Clamp | 3 | Pressure Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C bis zu +120 °C | 7.5 | 22.5 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | ||
890334025039CS | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 470 nF | 310 | 630 | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 8 | 14 | Karton | ±10% | Pitch 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
7447013 | SPEC | – | 6 Dateien | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.5 | 10.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 4.6 | 0.04 | ||
860080674009 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 100 µF | 50 | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +105 °C | 3.5 | 11.5 | – | – | Ammopack | ±20% | – | 8 | – | – | 3000 | 730 | 50 | 8 | – | – | – | |||
861021486027 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-AIG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 150 µF | 450 | – | – | – | – | – | -25 °C bis zu +105 °C | 10 | 27 | – | – | Tray | ±20% | 35.0 x 27.0 | 20 | – | – | 2000 | 960 | 1350 | 35 | – | – | – | |||
885342209008 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | 220 pF | 2000 | – | – | – | – | 10 GΩ | -55 °C bis zu +125 °C | – | 3.2 | 2.5 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 1210 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
890283326009CS | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 1 µF | 400 | – | – | 95 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 8.5 | 17 | Karton | ±5% | Pitch 22.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
691137910003 | SPEC | – | |
890334025039CS | SPEC | ||
7447013 | SPEC | – | |
860080674009 | SPEC | ||
861021486027 | SPEC | ||
885342209008 | SPEC | ||
890283326009CS | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | VR (V (AC)) | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
---|