Topologie | LLC Resonanzwandler |
Eingangsspannung | 400-690 V |
Ausgang 1 | 24 V / 1 A |
IC-Revision | A |
The BD768xFJ-LB series are Quasi-Resonant switching AC/DC converter for driving SiC (Silicon Carbide)–MOSFET. Using external switching MOSFET and current detection resistors provides a lot of flexibility in the design. Power efficiency is improved by the burst function and the reduction of switching frequency under light load conditions. This is the product that guarantees long time support in the Industrial market.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | Q (%) | fres (MHz) | Montageart | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7447462022 | SPEC | 8 Dateien | WE-TI Tonneninduktivität | 2.2 | 6.3 | 4.3 | 0.02 | – | 65 | THT | Schrumpfschlauch | |||
74476626 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 8 Dateien | WE-GF SMT-Induktivität | 680 | 0.05 | – | 30 | 30 | 3 | SMT | – | ||
768772102 | SPEC | 8 Dateien | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | 1000 | 0.5 | 0.55 | 2.08 | – | 1.8 | THT | Standard |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7447462022 | SPEC | ||
74476626 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | |
768772102 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | Q (%) | fres (MHz) | Montageart | Version | Muster |
---|