IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (95)

ROHM BD7682FJ-LB | Demoboard BD7682FJ-EVK-402

Low Noise Quasi-Resonant Control DC/DC converter IC for AC/DC Converter

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung300-900 V
Schaltfrequenz106-134 kHz
Ausgang 125.2 V / 1 A
IC-Revision001

Beschreibung

The BD7682FJ-EVK-401, BD7682FJ-EVK-001 evaluation board outputs 24 V voltage from the input of 300 Vdc to 900 Vdc. The output current supplies up to 1 A. The BD768xFJ-LB series are Quasi-Resonant switching AC/DC converter for driving SiC (Silicon Carbide)–MOSFET. Using external switching MOSFET and current detection resistors provides a lot of flexibility in the design. Power efficiency is improved by the burst function and the reduction of switching frequency under light load conditions. This is the product that guarantees long time support in the Industrial market.

Eigenschaften

  • Quasi-resonant method(Maximum frequency control 120kHz)/Current mode
  • Low power when load is light ( Burst operation)/ Frequency reduction function
  • VCC pin : under voltage protection/ over voltage protection
  • Leading-Edge-Blanking function
  • Over-current protection (cycle-by-cycle)
  • ZT Trigger mask function
  • AC voltage protection
  • Soft start
  • Brown IN/OUT function
  • Gate Clamp circuit
  • MASK Function

Typische Anwendungen

  • Home appliances
  • AC Adaptor
  • Industrial equipment

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
Q
(%)
fres
(MHz)
MontageartVersion Muster
7447462022SPEC
8 Dateien WE-TI Tonneninduktivität 2.2 6.3 4.3 0.02 65 THT Schrumpfschlauch
74476626SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien WE-GF SMT-Induktivität 680 0.05 30 30 3 SMT
768772102SPEC
8 Dateien WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) 1000 0.5 0.55 2.08 1.8 THT Standard
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462022SPEC
74476626SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

768772102SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
Q
(%)
fres
(MHz)
MontageartVersion Muster