IC-Hersteller Richtek

IC-Hersteller (95)

Richtek RT6203E

6A, 18V, 700kHz ACOTTM Synchronous Step-Down Converter with VID Control

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-18 V
Ausgang 10.68 V / 6 A
IC-Revision00

Beschreibung

The RT6203E is an adaptive on-time mode synchronousBuck converter. The main control loop of the RT6203Euses an adaptive on-time mode control which provides avery fast transient response with no external components.The RT6203E operates from 4.5V to 18V VIN input.

Eigenschaften

  • VID Control Range Via I2C Compatible Interface:
    • 0.6V to 0.7V in 20mV Steps
    • 0.7V to 1.2V in 10mV Steps
    • 1.2V to 1.62V in 20mV Steps
  • Adjustable Current Limit
  • Adjustable Thermal Shutdown
  • Fast Transient Response
  • Steady 700kHz Switching Frequency
  • Optimized for All Ceramic Capacitors
  • Internal Soft-Start
  • Input Under-Voltage Lockout
  • Thermal Shutdown
  • RoHS Compliant and Halogen Free

Typische Anwendungen

  • Industrial and Commercial Low Power Systems / Point of Load Regulation for High-Performance DSPs, FPGAs, and ASICs
  • Computer Peripherals / LCD Monitors and TVs
  • Green Electronics/Appliances

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersion Muster
744770015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien WE-PD SMT-Speicherdrossel 1.5 16.5 19 5 42 1280 Standard
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744770015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersion Muster