IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (96)

Onsemi FSL336 | Demoboard EVBUM2784/D

6.6 kW Totem-Pole Demo Board

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 1405 V / 32 A
IC-Revision0.9

Beschreibung

Control Interface and Signals Figure 3 shown the schematic of the control interface and some signals processing circuit which are related to the interface. A 34 pin dual row connector connect the power board and the control board. Table 1 is the signals on the connector. For noise immunity reason, all of the analog signals are differential. The voltage range of the analog signals is 0−1 Vp−p. The voltage level of all digital signals is 3.3 V.

Eigenschaften

  • 3 fast legs + 1 slow leg Interleave PFC and invertor to get high efficiency with low current ripple.
  • Flexible control interface available to adapt different controller board
  • Hardware protection of OCP and OVP.
  • Onboard auxiliary power system to supply every circuits on the board and the control board. No outside DC source need.

Typische Anwendungen

  • On Board EV Charger

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
λDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRDC
(mΩ)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
AnwendungVDE-ZulassungPinsRaster
(mm)
GenderTypArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackung Muster
74404032101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien WE-LQS SMT-Speicherdrossel 0.26 7.5 -40 °C bis zu +125 °C 1900 0.3 100 3 3 1.5 SMT
784778220SPEC
8 Dateien WE-PDA SMT-Speicherdrossel 1.6 17.2 SMT 1.55 22 187 7.3 7.3 3.2 SMT 2
7447480151SPEC
8 Dateien WE-TI Tonneninduktivität 2.1 3.5 Standard 2 150 180 10.5 10.5 14.5 THT
7448063801SPEC
9 Dateien WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin THT 38 1500 2.3 300 2100 Nanokristallin 48 27.5 46 THT 40048238 4
820423211SPEC
6 Dateien WE-VD Disk Varistor -40 °C bis zu +85 °C THT 23 23 5.3 27 THT 320 418 510 10000 382 1 Ja
890324025039CSSPEC
8 Dateien WCAP-FTX2 Folienkondensatoren470 nF X2 220 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 275 18 8 14 Boxed THT Across the mains 15 Karton
890324026027CSSPEC
8 Dateien WCAP-FTX2 Folienkondensatoren1 µF X2 170 0.110 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 275 26 11 20 Boxed THT Across the mains 22.5 Karton
890324026034CSSPEC
8 Dateien WCAP-FTX2 Folienkondensatoren2.2 µF X2 170 0.14.55 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 275 26 15 25 Boxed THT Across the mains 22.5 Karton
151051RS11000SPEC
6 Dateien WL-TMRC THT Mono-color Round Color 645 Rot 650 30 2.1 AlGaInP 60 5 5 8.6 THT 0.075 Lose
151051VS04000SPEC
6 Dateien WL-TMRC THT Mono-color Round Color 572 Hellgrün 573 140 2.1 AlInGaP 40 5 5 8.6 THT 0.075 Lose
861141486026SPEC
7 Dateien WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren680 µF -25 °C bis zu +105 °C 3000 2200 1659.52 20 35 450 57 10 Tray
61203421621SPEC
7 Dateien WR-BHD 2.54 mm Male Box Header1000 MΩ Low Profile 3 50.84 THT 34 2.54 Männlich Gerade 250 20 max. Tray
750344380SPEC
Power Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74404032101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

784778220SPEC
7447480151SPEC
7448063801SPEC
820423211SPEC
890324025039CSSPEC
890324026027CSSPEC
890324026034CSSPEC
151051RS11000SPEC
151051VS04000SPEC
861141486026SPEC
61203421621SPEC
750344380SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
λDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRDC
(mΩ)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
AnwendungVDE-ZulassungPinsRaster
(mm)
GenderTypArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackung Muster