IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (96)

Onsemi FDMQ8203

100V Dual N-Channel and Dual P-Channel PowerTrench® MOSFET, GreenBridge™ Series of High-Efficiency Bridge Rectifiers

Details

TopologieEintaktflusswandler
Eingangsspannung44-57 V
Ausgang 112 V / 5 A
IC-RevisionC1

Beschreibung

This quad mosfet solution provides ten-fold improvement in power dissipation over diode bridge.

Eigenschaften

  • Q1/Q4: N-Channel
  • Max rDS(on) = 110 mΩ at VGS = 10 V, ID = 3 A
  • Max rDS(on) = 175 mΩ at VGS = 6 V, ID = 2.4 AQ2/Q3: P-Channel
  • Max rDS(on) = 190 mΩ at VGS = -10 V, ID = -2.3 A
  • Max rDS(on) = 235 mΩ at VGS = -4.5 V, ID = -2.1 A
  • Substantial efficiency benefit in PD solutions
  • RoHS Compliant

Typische Anwendungen

  • High-Efficiency Bridge Rectifiers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster
7499511611ASPEC
6 Dateien WE-RJ45 LAN Übertrager 1000BASE-T PoE+ 1 Up Ja 0 °C up to +70 °C grün/orange-gelb current & voltage THT Ja
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7499511611ASPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster