IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (95)

Onsemi FCM8531 | Demoboard FEB-MC200-C001

200W BLDC Motor Drive Solution

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-265 V
Schaltfrequenz0.05-0.06 kHz
Ausgang 116 V / 0.1 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is both a user’s guide and an engineering report describing the evaluation board for a BLBC motor driver in up to 200W. This evaluation board integrated a MCU Embedded and Configurable 3-Phase PMSM/BLDC Motor Controller; A tiny Smart Power Module; A boundary mode PFC stage; A buck mode auxiliary power. That is say the board includes more than all ofrequirements to run a brush less motor. Thanks the PFC stage, the board can work on 90-265VAC full range. To simplify the circuit, a non-insulation topology was used, so please be careful during testing the board to prevent electrical shock.

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktseriePCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
AnwendungVDE-ZulassungQ
(%)
IR 1
(mA)
PinsReihenG
(mm)
GenderTypVerpackungFarbe Muster
691101710002SPEC
6 Dateien WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular PCB Ja 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 12.6 16 10 THT Wire Protector 40022614 2 Horizontal Karton
691101710003SPEC
6 Dateien WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular PCB Ja 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 12.6 16 15 THT Wire Protector 40022614 3 Horizontal Karton
744823220SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel M THT 25.5 1.5 20 270 250 1500 MnZn 23 13.8 THT 40042670 4 3
820443211ESPEC
6 Dateien WE-VD Disk Varistor 14 mm THT 20.5 16.5 4.8 THT 320 418 510 6000 190 0.6 230 VAC Ja
7447905SPEC
6 Dateien WE-MI SMT-Multilayer-Induktivitäten 85 0805 0.9 0.05 0.001 400 2 1.2 SMT 45 50
7447714102SPEC
8 Dateien WE-PD SMT-Speicherdrossel 0.55 1.7 1050 Performance 5 0.43 1 2050 10 10 SMT 2
151051RS11000SPEC
6 Dateien WL-TMRC THT Mono-color Round Color 645 Rot 650 30 2.1 AlGaInP 60 5 mm 8.6 5 5 THT 0.075 Lose
151051VS04000SPEC
6 Dateien WL-TMRC THT Mono-color Round Color 572 Hellgrün 573 140 2.1 AlInGaP 40 5 mm 8.6 5 5 THT 0.075 Lose
430186070716SPEC
5 Dateien WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm 7 160 1000000 Schwarz nicht spezifiziert 0.05 12 Lose
750341751SPEC
5 Dateien Inductor 3 PQ2625 29.85 0.21 1000 28.96 29.84 THT 3.88 Tray
60900213421SPEC
3 Dateien WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point 3 2.44 1 Jumper Beutel Schwarz
61300411121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 3 10.16 THT 4 Single Pin Header Gerade Beutel
61300421121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 3 5.08 THT 4 Dual Pin Header Gerade Beutel
61301421121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 3 17.78 THT 14 Dual Pin Header Gerade Beutel
61302011821SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm Socket Header 3 51.3 THT 20 Single Socket Header Gerade Tray
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktseriePCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
AnwendungVDE-ZulassungQ
(%)
IR 1
(mA)
PinsReihenG
(mm)
GenderTypVerpackungFarbe Muster