IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (96)

Onsemi FAN9611MX | Demoboard RD-355

Three-Phasw PMSM / BLDC Controller

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-265 V
IC-Revision0.0.1

Eigenschaften

Remarks:The Entire Data In The Datasheet Cannot Copied.

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktseriePinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
Q
(%)
IR 1
(mA)
RDC max.
(Ω)
IR
(A)
Muster
691101710003SPEC
6 Dateien WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 3 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 16
744825510
8 Dateien
7447905SPEC
6 Dateien WE-MI SMT-Multilayer-Induktivitäten 1 45 50 0.4 0.05
7447076SPEC
6 Dateien WE-FI Funkentstördrossel 150 6.1
750341924SPEC
Power Transformer
750341925SPEC
Power Transforme
750341926SPEC
Power Inductor
750341927SPEC
Power Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691101710003SPEC
744825510
7447905SPEC
7447076SPEC
750341924SPEC
750341925SPEC
750341926SPEC
750341927SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktseriePinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
Q
(%)
IR 1
(mA)
RDC max.
(Ω)
IR
(A)
Muster