IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (96)

Onsemi AX-SFEU-1-01 | Demoboard SIGFOX-GEVB

Ultra-Low Power, AT Command / API Controlled, Sigfox Compliant Transceiver IC for Up-Link and Down-Link

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

AX−SFEU and AX−SFEU−API are ultra−low powersingle chip solutions for a node on the Sigfox network withboth up− and down−link functionality. The AX−SFEU chipis delivered fully ready for operation and contains all thenecessary firmware to transmit and receive data from theSigfox network in Europe. It connects to the customerproduct using a logic level RS232 UART. AT commands areused to send frames and configure radio parameters.The AX−SFEU−API variant is intended for customerswishing to write their own application software based on theAX−SF−LIB−1−GEVK library.

Eigenschaften

QFN40 5 mm x 7 mm packageSupply range 1.8 V* − 3.6 V−40°C to 85°CTemperature sensorSupply voltage measurements

Typische Anwendungen

  • Sigfox networks up−link and down−link

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
H
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPinsReihenGenderTypIR
(mA)
VerpackungFarbe Muster
150060RS75000SPEC
25 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
885012005061SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 0.5 7" Tape & Reel
885012206046SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012107014SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 µF ±20% 16 0805 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 0.5 1.25 7" Tape & Reel
430182043816SPEC
5 Dateien WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ 4.3 160 1000000 Schwarz nicht spezifiziert 50 Tape and Reel
60900213421SPEC
3 Dateien WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 1 Jumper 3000 Beutel Schwarz
61300311121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 3 Single Pin Header Gerade 3000 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
H
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPinsReihenGenderTypIR
(mA)
VerpackungFarbe Muster