Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-305 V |
Schaltfrequenz | 55-117 kHz |
Ausgang 1 | 48 V / 0.7 A |
IC-Revision | 2 |
The SSL5511T is a high-efficient analog/PWM dimmable controller IC for LED solutions. The SSL5511DB1234 demo board is a compact and low cost 36 W single stage flyback LED driver solution optimized for high power factor and low THD operation with a 0-10 V analog dimming interface or PWM dimming..
The SSL5511DB1234 demo board drives a constant current through the LEDs from a rectified universal mains input voltage. This 36 W demo board is optimized for a LED string voltage of 48 V at 705 mA. The design and the components used are optimized for various fixture applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744841247 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel | 2 | 47 | 40 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | |||
750312186 | SPEC | – | – | Inductor | – | 696 | – | – | – | – | 20.83 | 24.64 | 11.43 | THT | ||
750314763 | SPEC | – | – | Flyback Transformer, WE-FB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
750311081 | SPEC | – | – | Gate Drive Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744841247 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
750312186 | SPEC | – | |
750314763 | SPEC | – | |
750311081 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|