Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 120 V |
Ausgang 1 | 52 V / 0.7 A |
IC-Revision | 1.1 |
This user manual describes the operation of the SSL5301DB1204 36 W isolated flybackconverter driver demo board featuring the SSL5301T. The demo board is designed for120 V mains phase-cut dimmable applications.The SSL5301DB1204 demo board is designed for 48 V at a 700 mA LED string load.The single layer PCB with dimensions 120 mm 50 mm 30 mm is intended for fixturesused in SSL applications.The SSL5301DB1204 demo board provides a simple and effective solution for a 120 Vmains application. It includes a high Power Factor (PF), high efficiency, and a low TotalHarmonic Distortion (THD).The topology uses a single stage flyback converter without Power Factor Correction(PFC) pre-stage.
SSL5301T LED driver
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744841247 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel | 2 | 47 | 40 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | |||
750312186 | SPEC | – | – | Inductor | – | 696 | – | – | – | – | 20.83 | 24.64 | 11.43 | THT | ||
750314763 | SPEC | – | – | Flyback Transformer, WE-FB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744841247 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
750312186 | SPEC | – | |
750314763 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|