Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 180-264 V |
Ausgang 1 | 135 V / 0.26 A |
IC-Revision | 1 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691312710002 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Serie 3127 - 5.00 mm Open Horizontal PCB Header | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | 20 | – | – | – | THT | ||
768772102 | SPEC | 8 Dateien | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | – | – | – | – | – | 1000 | 0.5 | 0.55 | 2.08 | 1.8 | THT | |||
750311081 | SPEC | – | – | Gate Drive Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
750315481 | SPEC | – | – | Power Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|