IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (96)

NXP SSL5257

GreenChip controller for LED lighting

Details

TopologieSonstige Topologie

Eigenschaften

Remarks:Only BOM Is Available.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
AnwendungVDE-Zulassung Muster
7447462222SPEC
8 Dateien WE-TI Tonneninduktivität 0.18 1.2 Schrumpfschlauch 0.16 2200 15 6 6 8.5 THT
744821110SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel THT 0.7 10000 0.35 250 1500 MnZn 15 7.5 18 THT 40042670
820412711SPEC
6 Dateien WE-VD Disk Varistor THT 12.5 4.4 16 THT 275 350 430 3500 80 0.4 230 VAC Ja
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462222SPEC
744821110SPEC
820412711SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
AnwendungVDE-Zulassung Muster