IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (96)

NXP SSL5236 | Demoboard UM10847

SSL5236DB1249 230 V/4 W non-isolated buck-boost candle-form dimmable LED driver dual demo board

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung230 V
Ausgang 190 V / 0.04 A
IC-Revision1

Beschreibung

This user manual describes the operation of the SSL5236DB1249 demo board. The SSL5236DB1249 demo board features the controller circuit SSL5236TE with anintegrated MOSFET switch. The board operates in a 230 V/4 W non-isolated buck-boost dimmable LED driver application. The SSL5236TE is mounted in an HSO8 package withan exposed die-pad, which must be soldered to the floating ground plane of the board to improve thermal behavior.The SSL5236DB1249 single demo board is designed for driving LED loads with 90 V nominal voltage and 4 W input power.The PCB dimensions are compatible with candle-form applications.The SSL5236DB1249 demo board provides a simple, cost-effective, and highly efficient solution for Solid-State Lighting (SSL) applications.

Eigenschaften

  • Candle-form applications
  • Integrated MOSFET switch
  • Supports most available dimming solutions
  • Deep dimming level
  • Flicker-free dimming
  • Open/short LED string protection
  • Over Current Protection (OCP)
  • Over Temperature Protection (OTP)
  • Power Factor (PF) > 0.86
  • Efficiency > 75 % at 230 V (AC) input
  • Compliant with IEC61000-3-2 harmonic standard
  • Compliant with EN55015 conducted EMI

Typische Anwendungen

  • dimmable LED driver application

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
744731472SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien WE-TIS Tonneninduktivität 4700 0.16 0.14 11.4
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744731472SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster