Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 230 V |
Ausgang 1 | 90 V / 0.04 A |
IC-Revision | 1.2 |
This user manual describes the operation of the SSL5231DB1242 dual demo board. The demo board features the MOSFET driver controller SSL5231T in a 230 V/4 Wnon-isolated buck-boost dimmable LED driver application.The SSL5231DB1242 single demo board is designed for driving LED loads with 90 V nominal voltage and 4 W input power.The PCB dimensions are compatible with candle-form applications.The SSL5231DB1242 demo board provides a simple and highly efficient solution for Solid-State Lighting (SSL) applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691312710002 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Serie 3127 - 5.00 mm Open Horizontal PCB Header | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | 20 | – | – | THT | ||
744731472 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-TIS Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | 4700 | 0.16 | 0.14 | 11.4 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
691312710002 | SPEC | – | |
744731472 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | Montageart | Muster |
---|