Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 90-300 V |
Schaltfrequenz | 300-460 kHz |
Ausgang 1 | 48 V / 1.9 A |
Ausgang 2 | 60 V / 1.5 A |
IC-Revision | 2..1 |
The SSL4120 integrates a Power Factor Corrector (PFC) controller and a controller for a Half-Bridge resonant Converter (HBC) in a multi-chip IC. It provides the drive function for the discrete MOSFET in an up-converter and for the two discrete power MOSFETs in a resonant half-bridge configuration.Efficient PFC operation is achieved by implementing functions for Quasi-Resonant (QR) operation at high-power levels and QR with valley skipping at lower power levels.OverCurrent Protection (OCP), OverVoltage Protection (OVP) and demagnetization sensing ensure safe operation under all conditionsThe HBC module is a high-voltage controller for a zero-voltage switching LLC resonant converter. It contains a high-voltage level shift circuit and several protection circuits including OCP, open-loop protection, capacitive mode protection and a general purpose latched protection input.The high-voltage chip is fabricated using a proprietary high-voltage Bipolar-CMOS-DMOS power logic process enabling efficient direct start-up from the rectified universal mains voltage. The low-voltage Silicon-On-Insulator (SOI) chip is used for accurate, high-speed protection functions and control.The SSL4120 controlled PFC circuit and resonant converter topology is very flexible. It can be used for a broad range of applications over a wide mains voltage range.Combining PFC and HBC controllers in a single IC makes the SSL4120 ideal for controlling compact power supplies in lighting applications, such as LED drivers.Using the SSL4120, highly efficient and reliable power supplies providing over 100 W can be designed easily which use the minimum of external components.Remark: Unless otherwise stated, all values are typical.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | IR 1 (A) | L1 (mH) | RDC1 max. (mΩ) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744136 | SPEC | – | 9 Dateien | WE-SI Speicherdrossel | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 346 | 0.14 | – | – | – | 31 | 15.3 | 12 | THT | – | – | – | ||
744131 | SPEC | – | 9 Dateien | WE-SI Speicherdrossel | 1.8 | – | 5.2 | 34 | 0.038 | – | – | – | 17 | 11 | 12 | – | – | – | – | ||
744823220 | SPEC | 10 Dateien | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | 1.5 | 20000 | 0.27 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 13.8 | 25.5 | THT | 1.5 | 20 | 270 | |||
744841247 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | 2 | 47 | 0.04 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | 2 | 0.047 | 40 | |||
7446122001 | SPEC | 8 Dateien | WE-LF Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | 2 | 1000 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 18.5 | 13.5 | 20.5 | THT | 2 | 1 | 60 | |||
7446221012 | SPEC | 8 Dateien | WE-LF Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | 1.2 | 12000 | 0.28 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | 1.2 | 12 | 280 | |||
750312186 | SPEC | – | – | Inductor | – | – | – | 696 | – | – | – | – | 20.83 | 24.64 | 11.43 | THT | – | – | – | ||
760806110 | SPEC | – | – | PFC Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
750313715 | SPEC | – | – | Power Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744136 | SPEC | – | |
744131 | SPEC | – | |
744823220 | SPEC | ||
744841247 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
7446122001 | SPEC | ||
7446221012 | SPEC | ||
750312186 | SPEC | – | |
760806110 | SPEC | – | |
750313715 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | IR 1 (A) | L1 (mH) | RDC1 max. (mΩ) | Muster |
---|