Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 48-52 V |
Schaltfrequenz | 300-460 kHz |
Ausgang 1 | 43 V / 1 A |
IC-Revision | 1.2 |
This 150W LED driver was designed to meet the demands of commercial lighting applications. It hosts small form factor, meets commercial THD, EMC and low stand-by power requirements of mains connected lighting applications.
The LED driver design is based around the SSL4101. The SSL4101 is NXP's latest Switch Mode Power Supply (SMPS) controller IC designed for LED lighting applications. It is an extension of NXP long line of SMPS controller product offering.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7447709470 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 47 | 3.8 | 4.5 | 60 | 6.5 | 1210 | Standard |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7447709470 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
---|