Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 00 |
imax
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | LR (nH) | ISAT1 (A) | RDC (mΩ) | Material | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744309047 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 470 | 76.6 | 46.8 | – | 22 | – | SMT | 200 | 35.1 | 0.165 | MnZn | 2 | – | 9 | – | – | 47.5 | – | |||
74438323010 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 1000 | 3.55 | 5.3 | 63 | 80 | 80 | SMT | – | 2.6 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 2.5 | – | |||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300411121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | 4 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300511121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | 5 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744309047 | SPEC | ||
74438323010 | SPEC | ||
61300211121 | SPEC | – | |
61300411121 | SPEC | – | |
61300511121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | LR (nH) | ISAT1 (A) | RDC (mΩ) | Material | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|