Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 12 V |
Ausgang 1 | 1.8 V / 1.5 A |
IC-Revision | C |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74437346047 | SPEC | 8 Dateien | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 4.7 | 5.35 | 7.5 | 15.5 | 22 | SMT | – | – | – | – | 40 | – | |||
74279218 | SPEC | 9 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | 600 | 700 | 90 MHz | 2000 | 100 | High Current |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74437346047 | SPEC | ||
74279218 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
---|