Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5 V |
Ausgang 1 | 1.35 V / 4 A |
IC-Revision | C |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74279218 | SPEC | 9 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | 600 | 700 | 90 MHz | 2000 | 0.1 | High Current |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|