Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | -0.3-6.5 V |
Schaltfrequenz | 1080-1320 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V / 1 A |
IC-Revision | 200604 |
The RP402 Series are min. 0.6V input, CMOS-based PWM/VFM step-up DC/DC converters with synchronous rectifier. The RP402 have three switching control types, or PWM control, forced PWM control, and PWM/VFM auto change control. The RP402 includes a soft start circuit, a bypass switch, shutdown switch, an anti-ringing switch. By simply using with an inductor, a capacitor, and resistors (for output voltage adjustable type) as external components, a high-efficiency step-up DC/DC converter can be realized. The output voltage can be selected from the internally fixed type or externally adjustment is possible. In addition to SOT-23-5 package, a 2.0mm square DFN(PLP)2020-8 package is available. The RP402 are ideal for the applications powered by one-cell or two-cell alkaline, nickel-metal-hydride (NiMH) or one-cell Lithium-ion (Li+) batteries.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | IRP,40K (A) | RDC typ. (mΩ) | V (V) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74404032022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 2.2 | – | – | – | – | 85 | SMT | 1.8 | 1.7 | 50 | – | – | 120 | |||
74438333022 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 0 | 2.75 | 4.85 | 172 | 50 | SMT | 1.4 | 3.9 | – | 2.35 | 150 | 80 | |||
74438334022 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 0 | 3.6 | 6.1 | 115 | 50 | SMT | 1.8 | 5 | – | 2.9 | 100 | 80 | |||
74438335022 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 0 | 2.5 | 4.2 | 108 | 45 | SMT | 1.8 | 3.5 | – | 3 | 94 | 80 | |||
74438336022 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 0 | 2.75 | 5.55 | 80 | 42 | SMT | 2.4 | 4.3 | – | 3.6 | 67 | 80 | |||
78438333022 | SPEC | 8 Dateien | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.2 | 2.35 | 2.75 | 4.85 | 172 | 50 | SMT | – | – | – | – | 150 | – | |||
78438334022 | SPEC | 8 Dateien | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 6.1 | 115 | 50 | SMT | – | – | – | – | 100 | – | |||
78438335022 | SPEC | 8 Dateien | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.2 | 3 | 2.5 | 4.2 | 108 | 45 | SMT | – | – | – | – | 94 | – | |||
78438336022 | SPEC | 8 Dateien | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.2 | 3.6 | 2.75 | 5.55 | 80 | 42 | SMT | – | – | – | – | 67 | – | |||
74405031022 | SPEC | 8 Dateien | WE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power Inductor | 2.2 | – | – | – | 108 | 46 | SMT | 1.75 | 3.35 | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74404032022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
74438333022 | SPEC | ||
74438334022 | SPEC | ||
74438335022 | SPEC | ||
74438336022 | SPEC | ||
78438333022 | SPEC | ||
78438334022 | SPEC | ||
78438335022 | SPEC | ||
78438336022 | SPEC | ||
74405031022 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | IRP,40K (A) | RDC typ. (mΩ) | V (V) | Muster |
---|