Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 8-650 V |
Schaltfrequenz | 0.5-100 kHz |
Ausgang 1 | 19 V / 0.27 A |
The R1700V is a zero-voltage switching (ZVS) PFC/LED driver controller with a variable output current/voltage. It is ideal for improving power factors of LED lightings and consumer appliances. This device features the arbitrary setting of output voltage based on buck-boost (inverting) topology. Integration of this device and the R1580N allows the twostage architecture and a flicker-free operation in LED lighting applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890324024003 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | 275 | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 8.5 | 14 | Lose |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
890324024003 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster |
---|