de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

IC-Referenzdesignsuche

Navitas Semiconductor Inc NVE029B1 | Demoboard Nve031b

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux 1
(V)
Vaux 2
(V)
fswitch
(kHz)
L1
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT1
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartRDC 1
(Ω)
LR
(µH)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialVersionIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
L1
(µH)
IR 1
(A)
RDC1 max.
(Ω)
Muster
750317229SPEC
MID-LLCNAV Offline LLC Transformers for Navitas Semiconductor 385 - 415 V (DC) 19 8 27 9 500 190 11 : 1 : 1.5 : 1 2.3 26.5 32.1 11 THT 0.14 3000
7448030509SPEC
9 Dateien WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 22 13.5 25 THT THT 5 9 28 250 1500
7447018SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien WE-FI Funkentstördrossel 16.5 8.5 THT 2.5 0.15 100 150 2.5 0.1
7443251600SPEC
9 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 10.5 10.2 4.7 SMT 12.7 6.5 34.5 18 Superflux SMT 5 0.016 37.95
750317297SPEC
MID-PFC Inductors for Power Factor Correction 30 0.01 77.5 7 26.5 31.2 11 THT 0.047 500
Artikel Nr. Daten­blatt
750317229SPEC
7448030509SPEC
7447018SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7443251600SPEC
750317297SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux 1
(V)
Vaux 2
(V)
fswitch
(kHz)
L1
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT1
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartRDC 1
(Ω)
LR
(µH)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialVersionIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
L1
(µH)
IR 1
(A)
RDC1 max.
(Ω)
Muster