Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 0.2 |
The EVKT-KNOB is an evaluation kit for the MagAlpha magnetic position sensor family. The EVKT-KNOB allows users to run and test the MagAlpha sensor quickly. It is delivered assembled with a knob and magnet. The sensor is mounted in an end-of-shaft configuration. The EVKT-KNOB is compatible with the MACOM kit, offering seamless connection and operation of the MagAlpha and allowing users to evaluate MagAlpha functionalities and performances, such as noise level, refresh rate, power-up time, magnetic field dependence, and so on.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690367281676 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 16 | per Row | Weiblich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
690367281676 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|