IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (96)

Monolithic Power Systems MA700

Angular Sensor for Position Control with Side-Shaft Positioning Capability

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The MagAlpha MA700 is a robust contactless angle encoder. The IC detects the absolute angular position of a permanent magnet, typically a diametrically magnetized cylinder attached to the rotor. The MagAlpha is an extremely fast acquisition and processing sensor, allowing accurate angle measurement at speeds from 0 to 120’000 RPM.

Since the measurement is spatially confined, the user has flexibility in terms of magnet shapes and configurations. This can help relaxing mechanical tolerances and, in case the end of shaft position is not available, the MagAlpha 700 can also operate away from the axis of rotation (“side-shaft” mounting).

Eigenschaften

  • -11 bit resolution absolute angle encoder
  • -500 kHz refresh rate
  • -Ultra low latency: 3 µs
  • -Serial interface for data readout and settings
  • -10 bit incremental output (A,B,Z)
  • -Built-in linearization for side-shaft mounting
  • -7.5 mA supply current

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads ProduktseriePinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
IR
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackung Muster
690367291676SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization 16 2.54 Weiblich Gerade SMT 24.92 250 1.5 10 max. Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt
690367291676SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads ProduktseriePinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
IR
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackung Muster