Topologie | Sonstige Topologie |
Ausgang 1 | 5 V / 2.4 A |
IC-Revision | 0.2 |
The EVKT-KNOB is an evaluation kit for theMagAlpha magnetic position sensor family. TheEVKT-KNOB allows users to run and test theMagAlpha sensor quickly. It is deliveredassembled with a knob and magnet. Thesensor is mounted in an end-of-shaftconfiguration.The EVKT-KNOB is compatible with theMACOM kit, offering seamless connection andoperation of the MagAlpha and allowing usersto evaluate MagAlpha functionalities andperformances, such as noise level, refresh rate,power-up time, magnetic field dependence, andso on
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690367281676 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 16 | per Row | Weiblich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
690367281676 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|